Printed-circuit board connector - DFK-PC 16/ 3-ST-10,16 SL - 1709856

The figure shows a 5-pos. version of the product

Feed-through connector, nominal current: 76 A, number of positions: 3, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709856
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356074247
Вес/шт. (без упаковки) 30,920 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам