Ответная часть - MSTBVA 2,5 HC/ 3-G-5,08 PA1,3 - 1709834

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709834
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626299495
Вес/шт. (без упаковки) 1,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам