FMC 1,5/ 3-ST-3,5 GYWH - 1709737

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серо-белый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709737
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626113371
Вес/шт. (без упаковки) 1,970 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам