Ответная часть - EMSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-LR - 1709699

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Монтаж опрессовка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Долговечное запрессованое соединение создает надежное удерживающее усилие без термической нагрузки
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709699
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626084176
Вес/шт. (без упаковки) 2,720 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам