PC 6/ 3-STF-10,16 BD:1-3 - 1709693

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, полюсов: 3, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Серебро

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709693
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626083315
Вес/шт. (без упаковки) 28,980 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам