FK-MCP 1,5/10-STF-3,5CNBSFA SO - 1709587

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 10, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709587
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626076454
Вес/шт. (без упаковки) 9,450 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам