PTA 1,5/12-5,0 BK - 1709527

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 12, тип подключения: Винтовые зажимы, монтаж: Пайка, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709527
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626116518
Вес/шт. (без упаковки) 12,250 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам