ZEC 1,5/ 2-LPV-7,5 C2,CI1 - 1709253

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъем для печатной платы, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 7,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое соединение компонентов
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709253
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626056517
Вес/шт. (без упаковки) 2,160 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам