GFKC 2,5/ 2-ST-7,5 CP12BD:E,KE - 1709048

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709048
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626041087
Вес/шт. (без упаковки) 3,860 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам