Разъем печатной платы - IPC 5/ 2-ST-7,62 - 1709047

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 2, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709047
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 526 (C-1-2013)
GTIN 4046356075589
Вес/шт. (без упаковки) 8,680 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам