GFKC 2,5/ 3-ST-7,5 CP1BD:11-14 - 1709045

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1709045
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626041049
Вес/шт. (без упаковки) 6,240 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь