MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 BKBD:10-12 - 1708997

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708997
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626031538
Вес/шт. (без упаковки) 5,320 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам