MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BK BD:5-6 - 1708982

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708982
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626030197
Вес/шт. (без упаковки) 3,670 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам