Проходная клемма - TW 95/ 1-CL - 1708752

Проходная клемма, тип подключения: Разъем T-LOX с коленчатым рычагом, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², AWG 4 - 3/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 45 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рычажный принцип позволяет быстро и просто подключать большие провода
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Гнездо клеммы, открытое на 90° обеспечивает возможность удобного вывода провода
  • Быстрый монтаж на стенке корпуса с помощью крепежных клиньев, без использования инструментов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708752
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4055626020372
Вес/шт. (без упаковки) 258,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь