Проходная клемма - TW 50/ 2-CL - 1708745

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Проходная клемма, тип подключения: Разъем T-LOX с коленчатым рычагом, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 2, ток нагрузки: 150 A, cечение: 10 мм² - 50 мм², ширина: 58 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рычажный принцип позволяет быстро и просто подключать большие провода
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Гнездо клеммы, открытое на 90° обеспечивает возможность удобного вывода провода
  • Быстрый монтаж на стенке корпуса с помощью крепежных клиньев, без использования инструментов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708745
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626020327
Вес/шт. (без упаковки) 281,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Закажите здесь Ваш личный образец

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь