TVFKC 1,5/ 3-ST GYCP1,3BD13,14 - 1708617

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708617
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626009711
Вес/шт. (без упаковки) 4,760 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам