TVFKC 1,5/ 2-ST GY BD:31,42 - 1708600

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708600
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626009490
Вес/шт. (без упаковки) 2,940 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам