Разъем печатной платы - SPC 5/ 3-STCL-7,62 BD L/N/PE - 1708508

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Вилочная часть, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708508
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626003863
Вес/шт. (без упаковки) 16,190 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения BG (Болгария)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам