Клеммные блоки для печатного монтажа - SPT 16/ 1-V-10,0 GY7031 - 1708473

На рисунке изображено стандартное изделие

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 76 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 10 мм, полюсов: 1, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: сине-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708473
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626022383
Вес/шт. (без упаковки) 9,510 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения BG (Болгария)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам