MC 1,5/ 2-G-3,81 GN P26 THRCP1 - 1708443

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708443
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626036533
Вес/шт. (без упаковки) 0,780 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь