GMSTBA 2,5/ 5-G-7,62 BK - 1708429

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708429
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356999168
Вес/шт. (без упаковки) 2,660 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам