MC 1,5/ 4-ST-3,81 BK BDWH10-CX - 1708360

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708360
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356994491
Вес/шт. (без упаковки) 3,230 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам