Разъем печатной платы - CCA 2,5/ 2-G-5,08CR1 P26THRR32 - 1708156

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708156
Упаковочная единица 330 stk
Минимальный объем заказа 330 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356980739
Вес/шт. (без упаковки) 0,660 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам