MSTBTP 2,5/ 2-ST GYCP1BD:13,14 - 1708105

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708105
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356977173
Вес/шт. (без упаковки) 3,370 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!