Клеммные блоки для печатного монтажа - MKKDS 1/ 6-3,81 - 1708068

На рисунке показан 10-полюсный вариант с 20 контактами

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 6, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708068
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 85 (C-1-2013)
GTIN 4017918023515
Вес/шт. (без упаковки) 7,140 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь