Ответная часть - PTSM 0,5/ 4-HH-2,5-SMD WH R32 - 1708007

На рисунке показан 3-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 2,5 мм, цвет: белый, поверхность контакта: олово, монтаж: SMD пайка, Артикул с защитными стопорными штифтами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708007
Упаковочная единица 600 stk
Минимальный объем заказа 600 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356960632
Вес/шт. (без упаковки) 1,360 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения IN (Индия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам