PTSA 1,5/ 8-3,5-Z GY/GN - 1708002

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1708002
Упаковочная единица 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356959421
Вес/шт. (без упаковки) 3,790 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам