Ответная часть - PTSM 0,5/ 3-HHI-2,5-SMD WHR44 - 1707992

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 3, размер шага: 2,5 мм, цвет: белый, поверхность контакта: олово, монтаж: SMD пайка, Артикул с защитными стопорными штифтами

Цена:

Преимущества для Вас

  • Исполнение в белом цвете: устойчивость цвета при пайке и при использовании
  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707992
Упаковочная единица 500 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356959117
Вес/шт. (без упаковки) 0,920 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам