MC 1,5/ 5-STF-3,81-IBT BD:NZ - 1707611

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707611
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356936378
Вес/шт. (без упаковки) 4,690 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990