GMVSTBR 2,5/ 8-ST-7,62 RD - 1707606

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

PCB connector, nominal current: 12 A, number of positions: 8, pitch: 7.62 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: red, contact surface: Tin

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707606
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356935364
Вес/шт. (без упаковки) 20,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам