FKCN 2,5/11-ST-5,08 BD:1-11SO - 1707362

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 11, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1707362
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356918596
Вес/шт. (без упаковки) 11,480 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам