IPC 5/ 2-ST-7,62 GY BD:BR1,BR2 - 1706791

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706791
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356881074
Вес/шт. (без упаковки) 8,680 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам