MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08 YE - 1706761

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, цвет: желтый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706761
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356880268
Вес/шт. (без упаковки) 2,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам