Клеммные блоки для печатного монтажа - SMKDS 5/ 3-6,35 (23) BU - 1706743

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 6,35 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: синий

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706743
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918257545
Вес/шт. (без упаковки) 6,630 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам