Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKDSA 1,5-7,62 - 1706727

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 1, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: зеленый. Конечная клемма для терминирования индивидуально подобранных блоков.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706727
Упаковочная единица 250 stk
Страница каталога Стр. 44 (CC-2005)
GTIN 4017918136666
Вес/шт. (без упаковки) 1,390 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения GR (Греция)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам