SPT 1,5/ 1-H-3,5 GTBU - 1706724

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 1, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: ярко-голубой

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706724
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356872058
Вес/шт. (без упаковки) 1,270 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам