Разъем печатной платы - ZEC 1,5/ 2-ST-7,5C2R1,2GYBD:LN - 1706655

На рисунке показан 10-контактный вариант

Разъем для установки прямо на печатную плату, номинальный ток: 10 A, полюсов: 2, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Технология подсоединения PUSH-IN

Цена:

Преимущества для Вас

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Экономное соединение напрямую при помощи всего одной детали
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подключение параллельно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706655
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356033404
Вес/шт. (без упаковки) 4,120 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам