Разъем - PV-CF/M-S-2,5-6 SET - 1706611

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 35 A, номинальное напряжение: 1100 В, тип подключения: Пружинные контакты, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1706611
Упаковочная единица 1 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356884587
Вес/шт. (без упаковки) 33,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85363010