Ответная часть - MC 0,5/ 2-G-2,5 P26 - 1706580

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 2, размер шага: 2,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706580
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356867504
Вес/шт. (без упаковки) 0,510 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам