MDSTB 2,5/ 9-G-5,08 GY7035 - 1706432

Нет доступных изображений

Ответная часть разъема, номинальный ток: 10 A, полюсов: 9, размер шага: 5,08 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706432
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356861410
Вес/шт. (без упаковки) 13,820 GRM
Номер таможенного тарифа 85366930
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам