MC 1,5/ 2-G-3,5 GY7031 - 1706296

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: сине-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706296
Упаковочная единица 1
GTIN 4046356845342
Номер таможенного тарифа 85366930

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам