Клеммные блоки для печатного монтажа - IDC 0,3/12-3,81 - 1706277

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 5 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 12, тип подключения: Ножевые контакты, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение без предварительной обработки провода для значительной экономии времени
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Соответствие требованиям CAT5 согласно EN 50173 и ISO/МЭК 11801
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706277
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 154 (C-1-2013)
GTIN 4017918116774
Вес/шт. (без упаковки) 6,950 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь