PTSA 0,5/10-2,5-ZMIXBD-123Q SO - 1706276

Нет доступных изображений

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 2 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 10, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706276
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356844246
Вес/шт. (без упаковки) 3,740 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам