Разъем печатной платы - MC 0,5/13-G-2,54 SMDR56C1 - 1706136

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 13, размер шага: 2,54 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка, Жесткое кодирование первого полюса, возможность комбинирования со штекером FMC 0,5/...-ST-2,54 C1

Цена:

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Дополнительные паечные анкеры снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Поставляются в лентах согласно МЭК 60286-3 для систем автоматизированного монтажа
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706136
Упаковочная единица 465 stk
Минимальный объем заказа 465 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 179 (C-1-2013)
GTIN 4046356842112
Вес/шт. (без упаковки) 2 220,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь