FKCN 2,5/16-ST-5,08 BK - 1706033

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 16, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1706033
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356889919
Вес/шт. (без упаковки) 18,470 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения BG (Болгария)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам