PTS 1,5/ 3-5,0-H BD:+V2-G 2 - 1705820

На рисунке показан 10-полюсный вариант

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 16 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Удобная кнопка принудительного разъединения для обслуживания пальцем
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Максимальный клеммный контакт при небольших размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705820
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356802260
Вес/шт. (без упаковки) 2,450 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения SK (Словакия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам