Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-C2M-C-6-FE-UE INNEN - 1705784

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 40 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1705784
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356800921
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85446090