Соединитель для ФГ-системы - PV-FT-CM-C-2,5-450-BK-SP - 1705709

Соединитель для ФГ-системы, номинальный ток: 27 A, номинальное напряжение: 1500 В, тип подключения: Обжим, цвет: черный. деблокировка возможна только с инструментом

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 1705709
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356795555
Вес/шт. (без упаковки) 22,220 GRM
Номер таможенного тарифа 85359000