Комплект для проверки - PV-FT-TEST PIN - 1705589

Пробник для приборного штекера SUNCLIX

Пробник для приборного штекера SUNCLIX, для проверки правильности положения контактов

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

При помощи пробника проверяется правильность положения металлических контактов приборного штекера SUNCLIX в случае самостоятельной сборки. Для этой цели на пробнике имеется два различных щупа, которые предназначены для штыревого и гнездового контактов. Пробник пропускается до упора в корпус штекера, при этом он показывает в смотровом окне, правильно ли установен металлический контакт.

Коммерческие данные

Код заказа 1705589
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 421 (C-2-2013)
GTIN 4046356862400
Вес/шт. (без упаковки) 9,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85369095
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь