Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 3-ST BD:6-4 SO - 1705575

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1705575
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356032346
Вес/шт. (без упаковки) 5,020 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь